UND-Gattermodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

286-826

Teilenummer
286-826
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung Spule(V) 24 Breite(mm) 25 Inhalt(Stk.) 1
Max. Temperatur(°C) +40 Min. Temperatur(°C) -25 Max. Ansprechspannung(Vdc) 27.5
Mindest. Ansprechspannung(Vdc) 24 Schaltspannung (max.)(Vdc) 250 Schaltvermögen (max.)(VA) 120
Gewicht(g) 30 Farbe Hellgrau Kontaktart 1 Schließer
Relaistyp (Kategorie) UND Gate

Sie befinden sich auf der Seite für UND-Gattermodul, die Teilenummer ist 286-826.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-826.

Technischer Support