Zubehör für Relaismodule, Betriebsanzeige【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
788-120
788-121
788-122
788-123
788-124
788-125
788-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt
(Stk.)
Max. Betriebsspannung
(Vdc)
Min. Betriebsspannung
(Vdc)
Betriebsspannung
(Vdc)
Betriebsspannung (Bereich) Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Typ (Sonstiges) Gewicht
(g)
Licht farbe Serie (Wago serielles Terminal Zubehör) Industrieprodukte

3.12 €

1 3 Arbeitstage 124122412 - 24 Vdc-25 - +70-25+70Statusanzeige 24 V / DC (12 - 24 V)----

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 5060484848 - 60 Vdc----1.502Rot260Ja

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 50--110-----1.502Rot-Ja

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 5024122412 - 24 V AC----1.502Rot2016Ja

145.65 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 4 Arbeitstage 50--115-----1.502Rot294Ja

151.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 24 Arbeitstage 50--230-----1.482Rot270Ja

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 24 Arbeitstage -------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent (diffus) Relaistyp (Kategorie) Statusanzeige

Technischer Support