1-Leiter-Federleiste 2091【1-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2091-1102/0002-0000
2091-1103/0002-0000
2091-1104/0002-0000
2091-1105/0002-0000
2091-1106/0002-0000
2091-1122
2091-1123
2091-1124
2091-1125
2091-1128
2091-1130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Querschnitt (max.)
(mm²)
Min. Querschnitt
(mm²)
AWG max. AWG (min.) Kontaktabstand
(mm)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Gesamtzahl der Pins Pins pro Reihe Kontaktmaterial Gehäusematerial Stiftleisten-Typ (Kategorie) Steckertyp Steckverbindereigenschaften Anschluss (Komponenten) Kontaktfläche des Steckers Industrieprodukte

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---1---------22--Aufnahmen (Standard)----Nein

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---1---------33--Aufnahmen (Standard)----Nein

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---1---------44--Aufnahmen (Standard)----Nein

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---1---------55--Aufnahmen (Standard)----Nein

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---1---------66--Aufnahmen (Standard)----Nein

308.12 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10160Rechtwinklig20011.407.00141.50.214243.50922KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCBPin-Streifen+ RiemengriffDruckenVerzinntJa

420.17 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10160Rechtwinklig20011.4010.5141.50.214243.50933KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCBPin-Streifen+ RiemengriffDruckenVerzinntJa

503.08 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10160Rechtwinklig2001411.40141.50.214243.50944KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCBPin-Streifen+ RiemengriffDruckenVerzinntJa

633.05 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10160Rechtwinklig2001411.4017.51.50.214243.50955KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCBPin-Streifen+ RiemengriffDruckenVerzinntJa

503.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10160Rechtwinklig1001411.4028.001.50.214243.50988KathodenkupferPolyphthalamid (PPA GF)Pin-Gehäuse - PCBPin-Streifen+ RiemengriffDruckenVerzinntJa

633.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -----------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Reihen 1 Farbe Hellgrau Anschlüsse Wire-to-Board
Serie (Steckverbinder) 2091

Technischer Support