RJ45-Steckverbinder IP20 - CAT5e

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750-975

Teilenummer
750-975
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.52 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindertyp Stecker, gerade Netzwerkspezifikation CAT5e Farbe Grau
Inhalt(Stk.) 1 Stecker-Standard RJ45 Kompatibel mit (Details) 0,13 - 0,24 mm² für einfach verdrahtete Leiter, 0,14 - 0,23 mm² für fein verdrahtete Leiter
IP-Bewertung IP20 Nennstrom(A) 1.75 Temperaturbereich(°C) -10 - +60
Kontakt Widerstand(mΩ) (Draht) 1 mΩ (Litze) 5 Gehäuseart Kunststoff Material (Einzelheiten) Bronze
Anzahl der Stifte 8P8C Typ (Sonstiges) IDC / Schneidklemmenkontakt

Sie befinden sich auf der Seite für RJ45-Steckverbinder IP20 - CAT5e, die Teilenummer ist 750-975.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-975.

Technischer Support