Stiftleiste, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK LP 41 50 Z
SL 20 THR 097 36 S
SL 20 THR 097 36 Z
SL 20 THR 124 36 S
SL 20 THR 124 36 Z
SL 21 THR 097 72 Z
SL LP 1 082 36 Z
SL LP 1 112 36 S
SL LP 1 112 36 Z
SL LP 1 164 36 S
SL LP 1 164 36 Z
SLV W 1 055 36 G
SLV W 1 055 36 Z
SLV W 2 055 72 Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Oberfläche Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)

4.07 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche verzinnt1272,58,1

1.46 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche selektiv vergoldet/verzinnt91,52,59,7

1.01 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt91,52,59,7

1.49 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche selektiv vergoldet/verzinnt91,52,512,4

1.07 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt91,55,012,4

2.04 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt91,55,09,7

1.33 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt91,52,58,2

1.81 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche selektiv vergoldet/verzinnt91,52,511,2

1.40 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt91,52,511,2

1.63 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche selektiv vergoldet/verzinnt91,52,516,4

1.40 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt91,52,516,4

3.24 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche vergoldet45,82,59,7

2.01 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche verzinnt45,82,59,7

3.83 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche verzinnt45,85,09,7

Loading...

  1. 1

Technischer Support