Stiftleiste RM 2,50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK 05 50 Z

Teilenummer
MK 05 50 Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.11 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material CuZn/PA4.6 GF Oberfläche Oberfläche verzinnt Länge(mm) 127
Breite(mm) 2,5 Höhe(mm) 12,1

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste RM 2,50 mm, die Teilenummer ist MK 05 50 Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK 05 50 Z.

Technischer Support