Stiftleisten in SMD-Technik RM 1,27 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLM 1 SMD 20 Z
SLV W 1 SMD 048 20 G
SLV W 2 SMD 048 40 G
SLV W 2 SMD 048 40 Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Oberfläche Breite
(mm)
Höhe
(mm)

1.87 €

10 7 Arbeitstage CuSn6/PA4.6 GFOberfläche verzinnt8,310,3

2.07 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche vergoldet2,58,2

3.77 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche vergoldet6,68,2

2.31 €

10 7 Arbeitstage CuZn/PA4.6 GFOberfläche verzinnt6,68,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 25,4

Technischer Support