Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
281-633/281-410 |
281-635/281-489 |
281-635/281-490 |
281-635/281-491 |
281-635/281-492 |
281-636/281-487 |
281-636/281-488 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | |
---|---|---|---|---|---|---|
509.80 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | ||
521.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | ||
521.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | ||
532.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | ||
521.01 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 |
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 250 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dual Port Diodenanschluss |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + 2 Dioden |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften