Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-2971 |
2002-2972 |
2002-2974 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 74 Arbeitstage | Grau | L | ||
666.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Grau | L | ||
689.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 74 Arbeitstage | Blau | N |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 400 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Gewicht(g) | 17.141 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dual Port N Terminal | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + Schwenkschneider | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften