Doppelstock-LED-Klemme 280【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280-943/281-434

Teilenummer
280-943/281-434
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

556.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 58.50
Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 0.025 Nennspannung(V) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 2 Pins pro Reihe 2 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Dual Port LED Anschluss Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + rote LED Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstock-LED-Klemme 280, die Teilenummer ist 280-943/281-434.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-943/281-434.

Technischer Support