Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
281-634/281-413 |
281-634/281-434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
379.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | ||
497.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 0.025 | Nennspannung(V) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dual Port LED Anschluss | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + rote LED | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften