Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-513 |
280-517 |
280-520 |
280-522 |
280-523 |
280-526 |
280-527 |
280-528 |
280-532 |
280-534 |
280-543 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 58.50 | 20 | 500 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | |
490.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 58.50 | 20 | - | Grün-Gelb | Dualport-PG-Terminal | Erde | |
163.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 58.50 | 20 | 500 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | |
256.88 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 81.50 | 10 | 400 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | |
169.43 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 58.50 | 20 | 500 | Grau | Zweifachport-Durchführung | - | |
267.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 2 | 81.50 | 10 | 400 | Grau | Zweifachport-Durchführung | - | |
348.72 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 58.50 | 20 | 500 | Grau | Zweifachport-Durchführung | - | |
224.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 39.60 | 10 | 400 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | |
213.16 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 39.50 | 10 | 400 | Grau | Zweifachport-Durchführung | - | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | |
174.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 58.50 | 20 | 500 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften