Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Klemmbreite(mm) | 6 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 26 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Blau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zweifachport-Durchführung | Aufbau | N | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften