Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2000-2201 |
2000-2231 |
2000-2237 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 500 | L/L | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 500 | L/L | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | + Etikett | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | PE | Grün-Gelb | Dualport-PG-Terminal | Erde | + Etikett |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.50 | Klemmbreite(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 13.5 |
Nennspannung (Details)(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Typ (Sonstiges)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften