Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-2201 |
2002-2203 |
2002-2204 |
2002-2207 |
2002-2217 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Querschnitt (mm²) | Typ (Sonstiges) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 500 | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | L/L | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 500 | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | L/N | Grau | Zweifachport-Durchführung | N | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 500 | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | N/N | Blau | Zweifachport-Durchführung | N | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | - | - | PE (4-Leiter) | Grün-Gelb | Dualport-PG-Terminal | Erde | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 500 | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) | PE/N | Grau | Zweifachport-Durchführung | N |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Querschnitt(mm²)
Typ (Sonstiges)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften