Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-2611 |
2002-2611/1000-541 |
2002-2611/1000-836 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Gewicht (g) | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 74 Arbeitstage | 400 | 22.909 | L | |
364.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | ||
364.15 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 74 Arbeitstage | - | 23.181 | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 76.40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 6.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 | Klemmbreite(mm) | 6.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 6.3 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dual Port-Sicherungsanschluss | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindereigenschaften | + schwenkbarer Sicherungshalter |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Gewicht(g)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften