Doppelstock-Basisklemme 2002【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-2961
2002-2963
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

731.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage

731.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 42
Produktgröße (Länge)(mm) 5.2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Klemmbreite(mm) 5.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 10 Nennstrom(A) 16 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 2
Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3 Gewicht(g) 16.696
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Dual-Port-Basisterminal Aufbau N
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Technischer Support