1-Leiter-Federleisten-Endmodul 2020

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2020-181

Teilenummer
2020-181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Nennstrom(A) 13.5
Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 Kompatibel mit Serien (Wago) 2020
Farbe Grau Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Randverbinder (anpassbar)

Sie befinden sich auf der Seite für 1-Leiter-Federleisten-Endmodul 2020, die Teilenummer ist 2020-181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2020-181.

Technischer Support