Endklemme, mit Rastfuß 869【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
869-334
869-339
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Farbe

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4.109Blau

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4.059Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.60 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 33.40 Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Abisolierlänge (min.)(mm) 6
Nennstrom(A) 24 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG (max.) 12 Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Steckverbindereigenschaften + Karabinerhaken Industrieprodukte Ja

Technischer Support