Endklemme mit Befestigungsflansch 869【25-100 Stk. pro Packung】

Endklemme mit Befestigungsflansch 869

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
869-102
869-212
869-301
869-304
869-351
869-354
869-357
869-359
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Inhalt
(Stk.)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Nennspannung
(V)
Pins pro Reihe Gewicht
(g)
Farbe Steckverbindereigenschaften

300.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 210027.6024.5033.40500210.02Grau+ Ummantelung

366.21 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 122533.4027.6074.505001251.2Grau+ Ummantelung

125.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -10027.60533.40500-4.239Grau+ Ummantelung

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -10027.60533.40500-4.239Blau+ Ummantelung

125.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -10027.60533.40500-4.2Grau+ Ummantelung

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -10027.60533.40500-4.239Blau+ CAGE CLAMP®

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -10027.60533.40--4Grün-Gelb+ Ummantelung

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -10027.60533.40500-4.239Hellgrau+ Ummantelung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Abisolierlänge (min.)(mm) 6 Nennstrom(A) 24
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support