Endklemme ohne Rasthaken 869【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

869-347

Teilenummer
869-347
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

130.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 27.60 Produktgröße (Länge)(mm) 5
Produktgröße (Breite)(mm) 33.40 Abisolierlänge (max.)(mm) 7 Abisolierlänge (min.)(mm) 6
Nennstrom(A) 24 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG (max.) 12 Gewicht(g) 4.3 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Endklemme ohne Rasthaken 869, die Teilenummer ist 869-347.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 869-347.

Technischer Support