Doppeldurchgangsklemme Ex e II 280【100 Stk. pro Packung】

Doppeldurchgangsklemme Ex e II 280

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
280-989
280-995
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Nennstrom
(A)

326.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 422

300.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 28 Produktgröße (Breite)(mm) 5
Klemmbreite(mm) 5 Abisolierlänge (max.)(mm) 9 Abisolierlänge (min.)(mm) 8
Nennspannung(V) 550 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.02 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.02 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 24
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4
Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Aufbau L
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen Industrieprodukte Ja

Technischer Support