Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-4101 |
2002-4127 |
2002-4157 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Gewicht (g) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 6 | 83.90 | 20.309 | L3 | - | |
224.08 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 7 | 83.90 | 25.282 | Erde | - | |
245.95 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 77 Arbeitstage | 7 | 96.80 | 25.965 | Erde | + Etikett |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5.2 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 20 |
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Quad-Port-Durchgang | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Gewicht(g)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften