Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2006-1631/099-000 |
2006-1631/1099-541 |
2006-1631/1099-836 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 25.7 | ||
375.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 39.206 | ||
375.35 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 29.637 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 10.4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 | Klemmbreite(mm) | 7.50 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 | Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 800 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 10 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 8 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherungsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + schwenkbarer Sicherungshalter | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften