Sicherungsklemme 6.20 mm Zugfeder 2002

Sicherungsklemme 6.20 mm Zugfeder 2002

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2002-1611
2002-1811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 6.20 Klemmbreite(mm) 6.20
Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennstrom(A) 6.3
Nennspannung(V) 250 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 22
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grau
Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsklemme Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindereigenschaften + schwenkbarer Sicherungshalter

Technischer Support