Sicherungsklemme 7.50 mm Zugfeder 2006

Sicherungsklemme 7.50 mm Zugfeder 2006

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2006-1611
2006-1621
2006-1631
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit (Details)

5.03 €

1 29 Arbeitstage Für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Für G-Sicherungseinsätze: 5 x 30 mm

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage G-Sicherungseinsätze 6,3 x 32 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 7.50
Klemmbreite(mm) 7.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 800 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6
AWG (min.) 20 AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + schwenkbarer Sicherungshalter

Technischer Support