Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
726-621 |
726-622 |
726-671 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0 | 8 | 76 | ||
1,059.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0 | 8 | 76 | |
868.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | 16 | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 32 | Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 132 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 34.60 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 6 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften