Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
282-139 |
282-141 |
282-639 |
282-641 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 38.50 | - | 13 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
554.63 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 38.50 | 16 | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 45.1 | - | ||
464.59 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 1 | 37 | - | 13 | 12 | 30 | 400 | 2 | 2 | - | + Testoption | |
497.37 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 37 | - | 13 | 12 | 30 | 400 | 2 | 2 | - | + Testoption |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 12 | Produktgröße (Breite)(mm) | 16 | Klemmbreite(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 10 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften