Teilenummer
|
---|
2003-6640 |
2003-6641 |
2003-6642 |
2003-6643 |
2003-6645 |
2003-6646 |
2003-6649 |
2003-6650 |
2003-6651 |
2003-7640 |
2003-7641 |
2003-7642 |
2003-7645 |
2003-7646 |
2003-7649 |
2003-7650 |
2003-7651 |
2003-7659 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Abisolierlänge (min.) (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (max.) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Typ (Sonstiges) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 75 Arbeitstage | 5 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 20 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.441 | - | Erde | - | Ja | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 5 | 50 | 54.70 | 5.2 | 10 | - | 20 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.946 | - | Erde | + Schwenkschneider | Ja | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 4 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 17.306 | - | L | - | Ja | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 5 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 20 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.441 | - | - | - | Ja | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 5 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.148 | - | Erde | - | Ja | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 5 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 24 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 20.148 | - | Erde | - | Ja | ||
207.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 4 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 25 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | - | 3 | 17.306 | - | L | - | Ja | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 25 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12.723 | - | L | - | Ja | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 50 | 44.30 | 5.2 | 10 | - | 25 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12.723 | - | N | - | Ja | ||
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 2 | 50 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 250 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 14.231 | - | L | - | Ja | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 1 | - | - | 12 | 10 | 32 | 250 | 2.50 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | NT/L/P | Erde | + N Trennschieber | - | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1 | - | - | 12 | 10 | 32 | 400 | 2.50 | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | L/L | L | - | - | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 1 | - | - | 12 | 10 | 32 | 250 | 2.50 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | L/L/PE | Erde | - | - | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 1 | - | - | 12 | 10 | 32 | 250 | 2.50 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | - | N/L/PE | Erde | - | - | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 1 | - | - | 12 | 10 | 32 | 400 | 2.50 | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | N/L | L | - | - | ||
62.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 | 50 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9.797 | - | L | - | Ja | |
62.87 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1 | 50 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 400 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9.797 | - | N | - | Ja | |
151.25 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 2 | 50 | 42.30 | 5.2 | 10 | - | 32 | 250 | 4 | 2.5 | 12 | 3 | 1 | 3 | 14 | - | L | - | Ja |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | AWG (min.) | 22 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Abisolierlänge (min.)(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (max.)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Typ (Sonstiges)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften