Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2005-7641 |
2005-7642 |
2005-7645 |
2005-7646 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Nennspannung (V) | Anzahl der Zeilen | Typ (Sonstiges) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 250 | 3 | NT/L/P | Erde | + N Trennschieber | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 400 | 2 | L/L | L | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 250 | 3 | L/L/PE | Erde | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 250 | 3 | N/L/PE | Erde | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 | Klemmbreite(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 36 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 12 |
Pins pro Reihe | 1 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Industrieklemme |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Nennspannung(V)
Anzahl der Zeilen
Typ (Sonstiges)
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften