JUMPFLEX-Optokoppler, für Schienenmontage TS 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

857-1494

Teilenummer
857-1494
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ 857-1494 Produktgröße (Höhe)(mm) 96 Produktgröße (Länge)(mm) 94
Produktgröße (Breite)(mm) 6 Nennspannung(V) 24 Nennspannung (Details)(V) 24
Schaltspannung (max.)(Vdc) 60 Schaltspannung (min.)(Vdc) 9 Schaltstrom (max.)(A) 100
Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +70 Spannungsfestigkeit(kV) (Steuer / Regelkreis) 2,5 kV / (Kanal / Kanal) 4
Typ (Sonstiges) JUMPFLEX® Optokoppler Kontaktart DPDT-CO Relaistyp (Kategorie) Optokoppler
Haltbarkeit 5 x 106 Schaltzyklen

Sie befinden sich auf der Seite für JUMPFLEX-Optokoppler, für Schienenmontage TS 35, die Teilenummer ist 857-1494.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 857-1494.

Technischer Support