Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
280-562/281-420 |
280-572/281-420 |
280-572/281-434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Pins pro Reihe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.08 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 55.50 | - | + rote LED | ||
969.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 3 | 63.50 | 2 | + 1 Diode | ||
487.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 2 | 63.50 | 2 | + PG-Anschluss |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 20 |
Nennspannung(V) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 2 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | LED-Anschluss | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Pins pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften