Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2002-1321/1000-413 |
2002-1421/1000-434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3-Leiter-LED-Klemmenblock mit roter LED | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4-adrige LED-Klemme mit roter LED |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 0.025 | Nennspannung(V) | 24 | Nennspannung (Details)(V) | 24 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | LED-Anschluss | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften