Buchsenklemme 243【400 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
243-721
243-723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

134.44 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Grau

134.44 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 30 Arbeitstage Orange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Stifte 4 Inhalt(Stk.) 400 Produktgröße (Breite)(mm) 5.75
Abisolierlänge (max.)(mm) 6 Abisolierlänge (min.)(mm) 5 Nennstrom(A) 6
Nennspannung(V) 150 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.28 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5
AWG (min.) 22 AWG max. 24 Steckverbindertyp (Kategorie) Schraubklemme
Anschluss (Komponenten) Schnellanschluss Verbindungsclip-Funktionen mit Prüföffnung Kontaktmaterial Kupferlegierung
Dämmaterial PA 6.6 Industrieprodukte Ja

Technischer Support