Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
243-742 |
243-742/000-012 |
243-743 |
243-744 |
243-744/000-006 |
243-744/000-012 |
243-745 |
243-745/000-006 |
243-746 |
243-746/000-006 |
243-748 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Nennspannung (V) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 29 Arbeitstage | 2 | 50 | 10 | 150 | Hellgrün | ||
41.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 2 | 50 | 11.5 | 150 | Orange | ||
62.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | 50 | 10 | 150 | Hellgrün | ||
85.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 4 | 50 | 10 | 150 | Hellgrün | ||
85.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 23 | 150 | Blau | ||
85.15 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 50 | 23 | 150 | Orange | ||
100.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 5 | 50 | 10 | 150 | Hellgrün | ||
834.73 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 5 | 400 | 28.5 | 150 | Blau | ||
123.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 6 | 50 | 10 | 150 | Hellgrün | ||
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 24 Arbeitstage | 6 | 50 | 34.25 | 150 | Blau | ||
168.05 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 8 | 50 | 45.75 | 100 | Hellgrün |
Loading...
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 5 | Nennstrom(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.28 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 24 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme | Anschluss (Komponenten) | Schnellanschluss |
Verbindungsclip-Funktionen | mit Prüföffnung | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Dämmaterial | PA 6.6 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Nennspannung(V)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften