• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PE-Anschlussblock 16 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

812-110

Teilenummer
812-110
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

69.80 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 12 Produktgröße (Länge)(mm) 38 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Gewicht(g) 42.67 Kompatibel mit Serien (Wago) 812 Farbe Grün-Gelb
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschlussblock Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Anschlussblock 16 mm², die Teilenummer ist 812-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 812-110.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support