Mini-Durchgangs- / Schutzleiter-Klemmen, 10mm, Serie 264

Mini-Durchgangs- / Schutzleiter-Klemmen, 10mm, Serie 264

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-727
264-737
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kompatibel mit (Details) Typ (Sonstiges)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -TS 154-adrige Schutzleiterklemme

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 800TS 354-adrige Schutzleiterklemme.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 24.50
Produktgröße (Breite)(mm) 10 Klemmbreite(mm) 10 Abisolierlänge (max.)(mm) 9
Abisolierlänge (min.)(mm) 8 Nennstrom(A) 24 Nennspannung (Details)(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG (max.) 14
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Verbindung CAGE CLAMP®

Technischer Support