Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 12 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 20 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 18 |
Nennstrom(A) | 76 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 24 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 16 | Querschnitt(mm²) | 0,5 - 10/16 (starr / flexibel) |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 4 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pins pro Reihe
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften