Schutzleiterklemme 12 mm Push-In-Klemme Serie 2216【20 Stk. pro Packung】

Schutzleiterklemme 12 mm Push-In-Klemme Serie 2216

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2216-1207
2216-1307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Pins pro Reihe

147.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 22

185.83 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 37.1 Produktgröße (Breite)(mm) 12
Klemmbreite(mm) 12 Abisolierlänge (max.)(mm) 20 Abisolierlänge (min.)(mm) 18
Nennstrom(A) 76 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 25 AWG (min.) 20
AWG (max.) 4 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Technischer Support