Durchgangs- und Schutzleiterklemme, 12mm, mit Hebel und Drücker【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2116-5307

Teilenummer
2116-5307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.35 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Höhe)(mm) 37.1
Produktgröße (Länge)(mm) 113.50 Produktgröße (Breite)(mm) 12 Klemmbreite(mm) 12
Nennstrom(A) 90 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 25 Pins pro Reihe 3
Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Steckverbindereigenschaften + Hebel
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangs- und Schutzleiterklemme, 12mm, mit Hebel und Drücker, die Teilenummer ist 2116-5307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2116-5307.

Technischer Support