Schutzleiterklemme 3.50 mm Zugfeder 2000

Schutzleiterklemme 3.50 mm Zugfeder 2000

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2000-1207
2000-1307
2000-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22 Leiter

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-Leiter

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 44 Leiter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 3.50
Klemmbreite(mm) 3.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 12 Abisolierlänge (min.)(mm) 10
Nennstrom(A) 13.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG (max.) 16 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support