Schutzleiterklemme 4.20 mm Zugfeder, 2001

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2001-1207

Teilenummer
2001-1207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20
Klemmbreite(mm) 4.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 18 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Typ (Sonstiges) 2 Leiter Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme 4.20 mm Zugfeder, 2001, die Teilenummer ist 2001-1207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2001-1207.

Technischer Support