Schutzleiterklemme 4.20 mm Zugfeder 2001

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2001-1307
2001-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges)

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-Leiter

3.35 €

1 11 Arbeitstage 44 Leiter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 4.20
Klemmbreite(mm) 4.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 11 Abisolierlänge (min.)(mm) 9
Nennstrom(A) 18 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.50
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22
AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support