Schutzleiterklemme 4.20 mm Push-In-Klemme, 2201【100 Stk. pro Packung】

Schutzleiterklemme 4.20 mm Push-In-Klemme, 2201

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2201-1207
2201-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Länge)
(mm)

464.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 48.50

468.95 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 69.90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 100 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90
Produktgröße (Breite)(mm) 4.20 Klemmbreite(mm) 4.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 18 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.25 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
AWG (min.) 22 AWG (max.) 14 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 2 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP® Industrieprodukte Ja

Technischer Support