Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2201-1307
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 59.20 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.20 | Klemmbreite(mm) | 4.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 18 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 14 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme 4.20 mm Push-In-Klemme, 2202, die Teilenummer ist 2201-1307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2201-1307.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften