Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Querschnitt(mm²) | 0,25 - 2,5 / 4 (starr / flexibel) |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Farbe | Grün-Gelb | Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pins pro Reihe
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften