Schutzleiterklemme 6.20 mm Zugfeder 2004

Schutzleiterklemme 6.20 mm Zugfeder 2004

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2004-1207
2004-1304
2004-1307
2004-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges) Farbe Steckverbindertyp (Kategorie) Aufbau

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -22 LeiterGrün-GelbPG-TerminalErde

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80033-LeiterBlauDurchgangsklemmeN

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -33-LeiterGrün-GelbPG-TerminalErde

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -44 LeiterGrün-GelbPG-TerminalErde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 6.20
Klemmbreite(mm) 6.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 11
Nennstrom(A) 32 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 6
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 20
AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1 Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support