Schutzleiterklemme 6.20 mm Push-In-Klemme, 2004【50 Stk. pro Packung】

Schutzleiterklemme 6.20 mm Push-In-Klemme, 2004

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2204-1207
2204-1307
2204-1407
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Pins pro Reihe

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 252.302

245.95 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 365.503

304.99 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 25 Arbeitstage 478.704

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 32.90 Produktgröße (Breite)(mm) 6.20
Klemmbreite(mm) 6.20 Abisolierlänge (max.)(mm) 13 Abisolierlänge (min.)(mm) 11
Nennstrom(A) 32 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 AWG (min.) 20
AWG (max.) 10 Anzahl der Zeilen 1 Farbe Grün-Gelb
Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindereigenschaften + CAGE CLAMP®
Industrieprodukte Ja

Technischer Support