Schutzleiterklemme 7.50 mm Zugfeder 2006

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2006-1207
2006-1307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pins pro Reihe Typ (Sonstiges)

6.28 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 22 Leiter

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33-Leiter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 7.50
Klemmbreite(mm) 7.50 Abisolierlänge (max.)(mm) 15 Abisolierlänge (min.)(mm) 13
Nennstrom(A) 41 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 10
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 Querschnitt(mm²) 0,5 - 6/10 (starr / flexibel)
AWG (min.) 20 AWG (max.) 8 Anzahl der Zeilen 1
Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Aufbau Erde
Anschluss (Komponenten) Zugfeder

Technischer Support