Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2106-1207 |
2106-5307 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Länge) (mm) | Pins pro Reihe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 32.90 | 2 | + Hebel | ||
218.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | 90.80 | 3 | + CAGE CLAMP® |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 25 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 7.50 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 7.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 15 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 13 |
Nennstrom(A) | 41 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 8 | Anzahl der Zeilen | 1 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Länge)(mm)
Pins pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften